Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
DeltaSolo D 10B
KSB
Products
Pumps and pump systems
Ready-to-connect pump sets
Pressure boosting units
DeltaSolo D
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ksb/1products/1pump/10redy-to-connect_pumpsets/4pressure_boosting_units/hya-solo/hyasolo_d_asmtab.prj},{NB=DeltaSolo D 1 / 1002 / 2 B __10.20.75811.3},{IDNR=10.1},{SIZEDN1DEF=7.150},{MTRPOLE=2},{EEDIS=252},{CBDIS=86.5},{B=818},{B1=554.0},{B2=264.0},{B11=0.000},{BOAX=0},{WSHR=1},{PMPSZE=10B},{CNNSTDDN1=EN 10226-1},{SIZEDN1=G 1 1/2\"},{SIZEDN2=R 1 1/2\"},{RTDFRQ=50Hz},{MTRMFG=KSB (DMW)},{MTRPRTCN=IP55},{BVLV=UG1041622 02},{CPLNG=UG1051083},{CBHLDR=N.A.},{BSPLT=UG1160143},{CNTLBX=UG1273213},{PIPEPC=UG1159619 0003},{NUT=UG1064767 0004},{CHKVLV=UG1159572 0003},{GS=N.A.},{BTRFLYVLV=N.A.},{PIPEUNI=UG1159443},{CPLNGPRSWT=UG1050776},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{SA=2},{CMPSIZE=10.2},{MTRCNSTR=5},{RTDPWR=0.75},{MTRSIZE=81},{EFFCLS=1.3},{COBUILDERID= }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
DeltaSolo D - Pressure Booster System
Bill of material
DeltaSolo D 10B
PMPSZE
Pump size
10B
10B
SA
Number of stages
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
CMPSIZE
Component size
1/1002 B
1/1002 B
CNNSTDDN1
Flange design inlet
EN 10226-1
EN 10226-1
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
G 1 1/2"
G 1 1/2"
SIZEDN2
Nominal diameter outlet
R 1 1/2"
R 1 1/2"
RTDFRQ
Rated frequency
50Hz
MTRPOLE
Number of motor poles
2
RTDPWR
Rated power
0.75 kW
0.75 kW
MTRSIZE
Motor size
80M
80M
EFFCLS
Efficiency class
IE3
IE3
MTRMFG
Motor manufacturer
KSB (DMW)
MTRPRTCN
Type of motor enclosure
IP55