Fischer DHM 30 A2 - 61583
Fischer
07 Dämmstoff-Befestigungen Fassadenschrauben
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/07_daemmstoff/daemmstoffhalter_dhm.prj},{NB=Fischer DHM 30 A2 - 61583},{IDNR=},{TYP=DHM 30 A2},{ART=61583},{PZ=6},{D0=8},{TD=100},{HEF=50},{L=90},{TFIX=0 - 40},{V=250},{VERS=1},{T1=35},{T2=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
DHM, DTM 80 - Fischer Dämstoffhalter DHM, DTM 80
Bill of material
Fischer DHM 30 A2 - 61583
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
DHM 30 A2
DHM 30 A2
ART
Art.-Nr.
61583
61583
PZ
6
6
D0
Bohrerdurchmesser
8
8
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
100
100
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
50
50
mm
L
Dübellänge
90
90
mm
TFIX
max. Nutzlänge
0 - 40
0 - 40
mm
V
Verpackung [Stück]
250