Fischer DHT N 50 W - 44342
Fischer
07 Dämmstoff-Befestigungen Fassadenschrauben
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/07_daemmstoff/halteteller_mit_nagel_dht_n.prj},{NB=Fischer DHT N 50 W - 44342},{IDNR=},{TYP=DHT N 50 W},{ART=44342},{PZ=2},{F=weiß},{DA=50},{L=40},{N=55},{HEF=30},{T=50},{V=500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
DHT-N - Fischer Halteteller mit Nagel DHT N
Bill of material
Fischer DHT N 50 W - 44342
IDNR
Identnummer
TYP
DHT N 50 W
DHT N 50 W
ART
Art.-Nr.
44342
44342
PZ
2
2
F
Colour
weiß
DA
Nutzlänge
50
50
mm
L
Schaftlänge
40
40
mm
N
Nagellänge
55
55
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30
mm
T
Teller-Ø
50
mm
V
Verpackung [Stück]
500