Fischer DHT S 70 W - 44394
Fischer
07 Dämmstoff-Befestigungen Fassadenschrauben
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/07_daemmstoff/halteteller_mit_schraube_dht_s.prj},{NB=Fischer DHT S 70 W - 44394},{IDNR=},{TYP=DHT S 70 W},{ART=44394},{PZ=1},{F=weiß},{DA=60 - 70},{L=40},{LS=65},{HEF=25},{T=50},{V=500},{D=60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
DHT-S - Fischer Halteteller mit Schraube DHT S
Bill of material
Fischer DHT S 70 W - 44394
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
DHT S 70 W
DHT S 70 W
ART
Art.-Nr.
44394
44394
PZ
1
1
F
Colour
weiß
DA
Nutzlänge
60 - 70
60 - 70
mm
L
Schaftlänge
40
40
mm
LS
Schraubenlänge
65
65
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
25
mm
T
Teller-Ø
50
mm
V
Verpackung [Stück]
500