Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DI5004 - Contrôleurs de vitesse compacts
Nomenclature
DI5004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DI5004: Contrôleur de vitesse; M30 x 1,5 / L = 81 mm; PNP; normalement ouvert; 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Contrôleur de vitesse; M30 x 1,5 / L = 81 mm; PNP; normalement ouvert; 10 mm; encastrable; Connecteur
BN
Bestellnummer
DI5004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIA3010-ZPKG/SS-000-K
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1