Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DI5020 - Drehzahlwächter Compact
Bill of material
DI5020
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DI5020: Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 80 mm; PNP; Schließer; 10 mm; bündig ei
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 80 mm; PNP; Schließer; 10 mm; bündig einbaubar; Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
DI5020
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIA3010-ZPKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1