카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DI5030
ifm_electronic
Sensors
200_030
200_030_030
200_030_030_010
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_030/200_030_030/200_030_030_010/di5030.prj},{NB=DI5030},{BN=DI5030},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/92/63/pc_di5030aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/92/63/pc_di5030aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DI5030: Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 60 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (par},{DESCLONG=Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 60 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (parametrierbar); 12 mm; nicht bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DGK3012-WRKG/IO/US},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DI5030}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DI5030 - IO-Link - Drehzahlwächter Compact
Bill of material
DI5030
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DI5030: Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 60 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (par
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 60 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (parametrierbar); 12 mm; nicht bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
DI5030
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DGK3012-WRKG/IO/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1