카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DI521A
ifm_electronic
Sensors
200_030
200_030_030
200_030_030_010
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_030/200_030_030/200_030_030_010/di521a.prj},{NB=DI521A},{BN=DI521A},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/9b/00/pc_di5023aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/9b/00/pc_di5023aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DI521A: Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 92,3 mm; PNP; Schließer; 10 mm; bündig },{DESCLONG=Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 92,3 mm; PNP; Schließer; 10 mm; bündig einbaubar; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DIA3010-ZPKG/US/3D},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DI521A},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/DI521A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DI521A - Drehzahlwächter Compact
Bill of material
DI521A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DI521A: Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 92,3 mm; PNP; Schließer; 10 mm; bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 92,3 mm; PNP; Schließer; 10 mm; bündig einbaubar; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
DI521A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIA3010-ZPKG/US/3D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1