Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DI521A - Drehzahlwächter Compact
Bill of material
DI521A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DI521A: Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 92,3 mm; PNP; Schließer; 10 mm; bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 92,3 mm; PNP; Schließer; 10 mm; bündig einbaubar; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
DI521A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIA3010-ZPKG/US/3D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1