Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DI523A - Drehzahlwächter Compact
Bill of material
DI523A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DI523A: Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 80 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (p
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 80 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (parametrierbar); 10 mm; bündig einbaubar; IO-Link; Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
DI523A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIA3010-WRKG/IO/3D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1