Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DI524A - Contrôleurs de vitesse compacts
Nomenclature
DI524A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DI524A: Contrôleur de vitesse; M30 x 1,5 / L = 92,3 mm; PNP/NPN; normalement ouv
DESCLONG
Langbeschreibung
Contrôleur de vitesse; M30 x 1,5 / L = 92,3 mm; PNP/NPN; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); 10 mm; encastrable; IO-Link; Connecteur
BN
Bestellnummer
DI524A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIA3010-WRKG/IO/US/3D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1