Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DI6004 - Drehzahlwächter Compact
Bill of material
DI6004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DI6004: Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 75 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schlie
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 75 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schließer / Öffner; (parametrierbar); 12 mm; nicht bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
DI6004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DGA4012-WRKG/IO/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1