目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DI604A
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_030
245_020_030_020
245_020_030_020_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_030/245_020_030_020/245_020_030_020_010/di604a.prj},{NB=DI604A},{BN=DI604A},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/48/dd/pc_di604aaa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/48/dd/pc_di604aaa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DI604A: Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 76,4 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schl},{DESCLONG=Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 76,4 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schließer / Öffner; (parametrierbar); 8 mm; nicht bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DGA4008-WRKG/IO/US/3D},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DI604A - Drehzahlwächter Compact
Bill of material
DI604A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DI604A: Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 76,4 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schl
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 76,4 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schließer / Öffner; (parametrierbar); 8 mm; nicht bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
DI604A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1