Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DI604A - Contrôleurs de vitesse compacts
Nomenclature
DI604A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DI604A: Contrôleur de vitesse; M18 x 1 / L = 76,4 mm; PNP/NPN; (paramétrage); n
DESCLONG
Langbeschreibung
Contrôleur de vitesse; M18 x 1 / L = 76,4 mm; PNP/NPN; (paramétrage); normalement ouvert / fermé; (paramétrage); 8 mm; non encastrable; IO-Link; Connecteur
BN
Bestellnummer
DI604A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1