Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DIN-Power crimp 3,F, PL1, Einzel
Stückliste
HARTING 09060008472
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09060008472
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 1,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 1,5 mm², AWG 20 ... AWG 16
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Power crimp 3,F, PL1, Einzel
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 06 000 8472
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAB202
Abisolierlänge
3.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
weiblich, Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
DIN-Power crimp 3,F, PL1, Einzel, DIN 41612
AAO742
Marke
DIN 41612
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60603-2
AAS464
Art des Kontaktes
gestanzt
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 1,5 mm², AWG 20 ... AWG 16
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 1,5 mm², DIN-Power crimp 3,F, PL1, Einzel
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1000
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1000
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink