Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DIN-Power E048FP-11,5C1-1
Stückliste
HARTING 09052482851
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09052482851
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Einpressanschluss, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 48, gerade
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Einpressanschluss, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 48, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Power E048FP-11,5C1-1
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 05 248 2851
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
74
AAB674
geeignet für Leiterplattendicke
1.6 mm
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
6 A
AAP662
Anzahl der Reihen
3
AAT080
Polzahl
48
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Einpressanschluss, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 48, gerade
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
DIN-Power E048FP-11,5C1-1
AAZ327
Rastermaß 1
5.08 mm
AAZ328
Rastermaß 2
5.08 mm
AAZ332
Stiftlänge
11.5 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Press-in, Wickelanschluss
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
105 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Edelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
BAC818
Befestigungsart
mit Flansch
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink