Fischer DIPK 10/10-30 - 43966
Fischer
07 Dämmstoff-Befestigungen Fassadenschrauben
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/07_daemmstoff/putzdubel_dipk.prj},{NB=Fischer DIPK 10/10-30 - 43966},{IDNR=},{TYP=DIPK 10/10-30},{ART=43966},{PZ=1},{D0=10},{DA=10 - 30},{TD=70},{HEF=30},{L=60},{T=50},{V=200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
DIPK - Fischer Putzdübel DIPK
Bill of material
Fischer DIPK 10/10-30 - 43966
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
DIPK 10/10-30
DIPK 10/10-30
ART
Art.-Nr.
43966
43966
PZ
1
1
D0
Bohrerdurchmesser
10
10
mm
DA
Nutzlänge
10 - 30
10 - 30
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
70
70
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30
mm
L
Dübellänge
60
60
mm
T
Teller-Ø
50
mm
V
Verpackung [Stück]
200