Fischer DIPS 8/80 - 43976
Fischer
07 Dämmstoff-Befestigungen Fassadenschrauben
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/07_daemmstoff/putzdubel_dips.prj},{NB=Fischer DIPS 8/80 - 43976},{IDNR=},{TYP=DIPS 8/80},{ART=43976},{PZ=0},{D0=8},{TFIX=60 - 80},{T=40},{HEF=30},{L=110},{T2=50},{V=200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
DIPS - Fischer Putzdübel DIPS
Bill of material
Fischer DIPS 8/80 - 43976
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
DIPS 8/80
DIPS 8/80
ART
Art.-Nr.
43976
43976
PZ
0
0
D0
Bohrerdurchmesser
8
mm
TFIX
max. Nutzlänge
60 - 80
60 - 80
mm
T
Mind. Bohrlochtiefe
40
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30
mm
L
Dübellänge
110
110
mm
T2
Teller-Ø
50
mm
V
Verpackung [Stück]
200