Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DL0201 - Contrôle du niveau
Nomenclature
DL0201
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DL0201: Relais de surveillance de niveau; Protection d'un conteneur contre le tr
DESCLONG
Langbeschreibung
Relais de surveillance de niveau; Protection d'un conteneur contre le trop-plein ou la marche à sec; Tension nominale AC 110...240 V; Tension nominale DC 27 V; Bornes de raccordement
BN
Bestellnummer
DL0201
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
L200/LM-1/110-240VAC 24VDC
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1