Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DL0201 - Füllstandüberwachung
Bill of material
DL0201
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DL0201: Niveauüberwachungsrelais; Schutz eines Behälters gegen Über- oder Trocke
DESCLONG
Langbeschreibung
Niveauüberwachungsrelais; Schutz eines Behälters gegen Über- oder Trockenlauf; Nennspannung AC 110...240 V; Nennspannung DC 27 V; Anschlussklemmen
BN
Bestellnummer
DL0201
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
L200/LM-1/110-240VAC 24VDC
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1