Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DN4218 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN4218
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DN4218: Schaltnetzteil 24 V DC; 12,5 A; Eingangsspannung 2 AC 100...240 V; IO-Li
DESCLONG
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 12,5 A; Eingangsspannung 2 AC 100...240 V; IO-Link; 182 x 183 x 59 mm; Steckverbindung; Zulassung CE; IO-Link; UKCA; cULus
BN
Bestellnummer
DN4218
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSU-1AC/24VDC-12A/IOL/IP67
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1