Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DN4218 - Alimentations 24 V DC
Nomenclature
DN4218
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DN4218: Alimentation à découpage 24 V DC; 12,5 A; Tension d’entrée 2 AC 100...24
DESCLONG
Langbeschreibung
Alimentation à découpage 24 V DC; 12,5 A; Tension d’entrée 2 AC 100...240 V; IO-Link; 182 x 183 x 59 mm; Connecteur; Homologation CE; IO-Link; UKCA; cULus
BN
Bestellnummer
DN4218
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSU-1AC/24VDC-12A/IOL/IP67
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1