Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DN4237 - Alimentations 24 V DC
Nomenclature
DN4237
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DN4237: Alimentation à découpage 24 V DC; 20,8 A; Tension d’entrée AC 323...552
DESCLONG
Langbeschreibung
Alimentation à découpage 24 V DC; 20,8 A; Tension d’entrée AC 323...552 V; IO-Link; 182 x 183 x 59 mm; Connecteur; Homologation CE; UKCA; IO-Link; cULus
BN
Bestellnummer
DN4237
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSU-3AC/24VDC-20A/IOL/IP67
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1