Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
DSD28-290
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dsd.prj},{NB=DSD28-290},{INFO1=info1_dsd},{GUI=DSD},{DIM=28},{INFO=catalogue},{L=290},{LX=290,370,450,530,610,690,770,850,930,1010,1170,1330,1490},{LXX=[290:1490/80]},{M=25},{N=80},{PPATH=te_rail_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
DSD - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,双行程(最大承重 38018 N,最大闭合长度 1970 mm)
明细表
DSD28-290
INFO1
Long description
DS 是全延伸伸缩式导轨,包括一根固定导轨,一根相同可移动导轨,和一个 S 形中间件。辊道经过淬火精磨,坚固中间件设计具有高惯量、刚性和流线型尺寸,造就具有高承重能力,伸长状态下偏转小的高性能伸缩导轨。主要优点:• “B”版本具有闭合位置锁定(对于此版本,提供不同左右滑块)。• 淬火辊道为高要求应用设计(高负载和速度、冲击、崩溃测试等)。• 由于变形量最小,打开/闭合力极低,高负载下仍具有出色移动性能。• 整个行程无间隙。可以根据要求调整行程。• 导轨和滑块采用高性能冷拔钢制造,优化重量和惯量。极为坚固的 S 形中间件。• 运行温度 -20°C 到 +80°C。
GUI
导轨
DSD
DIM
尺寸
28
28
INFO
目录
目录
L
长度
mm
Enter value for L
长度
mm
cm
inch
ft
確定
H
行程
246
246
mm
M
25
mm
N
80
mm
NN
孔数量
4
4