Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 2,5m
Stückliste
HARTING 09488888580025
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09488888580025
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 2,5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 2,5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 2,5m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 48 888 8580 025
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAK322
Kabeltyp
Kupferkabel, (rund)
AAK417
Steckverbinder (Anschluss 1)
HARTING RJ Industrial®, PushPull
AAK418
Steckverbinder (Anschluss 2)
RJ45 8(8), PushPull
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(8), PushPull
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(8), PushPull
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink