Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Firma
IMI
Beschreibung
E-Z Ventil max xp 1K Auslegung
Stückliste
E-Z Ventil
A
Armatur
E-Z Ventil max xp 1K Auslegung
BN
Bestell-Nummer
KVS
kvs
0.830 m^3/h
DN
15
B
Betriebstemp.
120 °C
PN
10 bar
ZD
zul. Differenzdruck
1000 mbar