Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
E20829 - toutes les fibres optiques
Nomenclature
E20829
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E20829: Système réflexion directe; Diamètre de la tête de détection 5 mm; Longue
DESCLONG
Langbeschreibung
Système réflexion directe; Diamètre de la tête de détection 5 mm; Longueur totale 900 mm; Température ambiante -58...315 °C
BN
Bestellnummer
E20829
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FT-50-V-V-R5
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1