Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EBC007 - Zentralverteiler
Bill of material
EBC007
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EBC007: Zentralverteiler; M12; 6; Gehäusewerkstoffe PA; IP 67; Silikonfrei ja; V
DESCLONG
Langbeschreibung
Zentralverteiler; M12; 6; Gehäusewerkstoffe PA; IP 67; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EBC007
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1