Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
EBC040 - Répartiteur
Nomenclature
EBC040
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EBC040: Répartiteur; Tension d'alimentation < 30 V AC; M12; 6; 10 m; PUR; matièr
DESCLONG
Langbeschreibung
Répartiteur; Tension d'alimentation < 30 V AC; M12; 6; 10 m; PUR; matières boîtier PA; IP 67; IP 68; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
BN
Bestellnummer
EBC040
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4
DELTIME
Planlieferzeit
60.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1