Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EBC050 - Zentralverteiler
Bill of material
EBC050
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EBC050: Zentralverteiler; M8; 4; PNP; Gehäusewerkstoffe PBT-GF20; Messing vernic
DESCLONG
Langbeschreibung
Zentralverteiler; M8; 4; PNP; Gehäusewerkstoffe PBT-GF20; Messing vernickelt; IP 67; IP 68; (1 m / 7 Tage); Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EBC050
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1