카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
EBC056
ifm_electronic
Connection technology
280_030
280_030_010
280_030_010_010
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/280/280_030/280_030_010/280_030_010_010/ebc056.prj},{NB=EBC056},{BN=EBC056},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/db/36/pc_ebc056xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/db/36/pc_ebc056xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EBC056: Zentralverteiler; M8; 8; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PBT-GF20; Mess},{DESCLONG=Zentralverteiler; M8; 8; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PBT-GF20; Messing vernickelt; IP 65; IP 67; IP 68; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ZDO8F04HMSS0005H10},{ERPGRSUPPLIER=L4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/EBC056}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EBC056 - Zentralverteiler
Bill of material
EBC056
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EBC056: Zentralverteiler; M8; 8; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PBT-GF20; Mess
DESCLONG
Langbeschreibung
Zentralverteiler; M8; 8; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PBT-GF20; Messing vernickelt; IP 65; IP 67; IP 68; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EBC056
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDO8F04HMSS0005H10
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1