Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EBC056 - Zentralverteiler
Bill of material
EBC056
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EBC056: Zentralverteiler; M8; 8; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PBT-GF20; Mess
DESCLONG
Langbeschreibung
Zentralverteiler; M8; 8; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PBT-GF20; Messing vernickelt; IP 65; IP 67; IP 68; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EBC056
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDO8F04HMSS0005H10
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1