Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EBC124 - Zentralverteiler
Bill of material
EBC124
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EBC124: Zentralverteiler; M12; 8; 2,4 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PA; IP
DESCLONG
Langbeschreibung
Zentralverteiler; M12; 8; 2,4 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PA; IP 67; IP 68; (Federklemmenleiste: IP20); Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EBC124
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDO8H050MSS02,4H19
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4
DELTIME
Planlieferzeit
40.0