Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EBC137 - Zentralverteiler
Bill of material
EBC137
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EBC137: Zentralverteiler; M8; 10; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PBT-GF20; Me
DESCLONG
Langbeschreibung
Zentralverteiler; M8; 10; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PBT-GF20; Messing vernickelt; IP 65; IP 67; IP 68; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EBC137
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDOAF03BMSS0010H12
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4