Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EBC170 - Zentralverteiler
Bill of material
EBC170
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EBC170: Zentralverteiler; M8; 10; PNP; 0,5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PBT-GF20; M
DESCLONG
Langbeschreibung
Zentralverteiler; M8; 10; PNP; 0,5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PBT-GF20; Messing vernickelt; IP 65; IP 67; IP 68; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EBC170
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDOAF03BMSS00,5H12
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4