Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EBT012 - Y-Verteiler
Bill of material
EBT012
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EBT012: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 50 V AC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PA o
DESCLONG
Langbeschreibung
Y-Verteiler; Betriebsspannung < 50 V AC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PA orange; halogenfrei; Dichtung: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EBT012
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET