Catalog navigation
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EC2045 - Statische Neigungssensoren
Bill of material
EC2045
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EC2045: Neigungssensor; 40,5 x 40,5 x 52,2 mm; analog; ± 90 °; Umgebungstemperat
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor; 40,5 x 40,5 x 52,2 mm; analog; ± 90 °; Umgebungstemperatur -30...85 °C; 3,5 m PUR-Kabel
BN
Bestellnummer
EC2045
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
S1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1