카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
EC2082
ifm_electronic
Sensors
200_030
200_030_020
200_030_020_010
Powered by
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_030/200_030_020/200_030_020_010/ec2082.prj},{NB=EC2082},{BN=EC2082},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/41/b6/pc_ec2082ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/41/b6/pc_ec2082ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EC2082: Neigungssensor; 40,5 x 40,5 x 52,2 mm; analog; ± 90 °; Umgebungstemperat},{DESCLONG=Neigungssensor; 40,5 x 40,5 x 52,2 mm; analog; ± 90 °; Umgebungstemperatur -30...85 °C; 0,2 m; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=R360/INCLINOMETER/4-20mA/II},{ERPGRSUPPLIER=M4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/EC2082}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EC2082 - Statische Neigungssensoren
Bill of material
EC2082
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EC2082: Neigungssensor; 40,5 x 40,5 x 52,2 mm; analog; ± 90 °; Umgebungstemperat
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor; 40,5 x 40,5 x 52,2 mm; analog; ± 90 °; Umgebungstemperatur -30...85 °C; 0,2 m; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
EC2082
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
R360/INCLINOMETER/4-20mA/II
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
M4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1