Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI
Beschreibung
Einrohrventil mit Tauchrohr
Stückliste
3871-02.000
A
Armatur
Einrohrventil mit Tauchrohr
BN
Bestell-Nummer
3871-02.000
KVS
kvs
1.600 m^3/h
DN
15
B
Betriebstemp.
120 °C
PN
10 bar
ZD
zul. Differenzdruck
250 mbar