Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
ERM 25 Ex e - Halbradial-Rohrventilator
Stückliste
0080.0249
ARTNR
Artikelnummer
0080.0249
CTN
Zolltarifnummer
84145935
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
FV
Fördervolumen
870 m³/h
DZ
Drehzahl
2.820 1/min
LRT
Laufradtyp
halbradial
DS
Drehzahlsteuerbar
-
S
Spannungsart
Wechselstrom
B
Bemessungsspannung
230 V
N
Netzfrequenz
50 Hz
NL
Nennleistung
300 W
C
cosφ
0.93
INOM
INenn
1.4 A
IMAU
Imax bei UNenn
1.40 A
SZ
Schutzart
IP 54
WK
Wärmeklasse
F
NZ
Netzzuleitung
3 / 1.5 mm²
EO
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
MG
Material Gehäuse
Kunststoff
F
Farbe
signalschwarz, ähnlich RAL 9004
G
Gewicht
7.4 kg
NW
Nennweite
250 mm
BR
Breite
340 mm
H
Höhe
337.5 mm
T
Tiefe
232 mm
EXAR
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie
Ex II 2 G
EXN
EX-Bezeichnung nach Norm
Ex e IIB + H2 T3 Gb
TAUT
Ta-Umgebungstemperatur
-20 ≤ Ta ≤ +50 °C
IAIN
IA/IN
3.5
ZTE
Zeit tE
19 s
BA
Betriebsart
S1
EG
EG-Baumusterprüfbescheinigung
EX5 01 06 39250 004
TK
Temperaturklasse
T3
KKS
Kondensator Kapazität / Spannung
16/280 µF/V
WVI
Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.
155 F
V
Verpackungseinheit
1 Stück
SR
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799802495