Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
ESS 20 - 5-Stufen-Schalter für 5-Sufentransformatoren TRE...S-2 und TR...S-2
Stückliste
0157.0749
ARTNR
Artikelnummer
0157.0749
CTN
Zolltarifnummer
85365019
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
TV
Spannungsart
Wechselstrom
RV
Bemessungsspannung
230 V
F
Netzfrequenz
50/60 Hz
MAXL
Maximalbelastung
20 A
DP
Schutzart
IP 00
TI
Einbauart
Schaltschrank
W
Gewicht
0.2 kg
WD
Breite
72 mm
H
Höhe
72 mm
D
Tiefe
81 mm
AT
Umgebungstemperatur
0 °C bis 40 °C °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799577492
SA700ID17