Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Firma
IMI
Beschreibung
F-exakt max xp 1 K Auslegung
Stückliste
3432-01.000
A
Armatur
F-exakt max xp 1 K Auslegung
BN
Bestell-Nummer
KVS
kvs
0.348 m^3/h
DN
B
Betriebstemp.
120 °C
PN
10 bar
ZD
zul. Differenzdruck
4000 mbar