Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
FA 08.52
Спецификация
EMU FA08.52W+T17-4/12KEx
ARTICLE_ID
номер предмета
EMU FA08.52W+T17-4/12KEx
ARTICLE_NAME
Введите код
EMU FA08.52W+T17-4/12KEx
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Погружной насос для отвода сточных вод без системы охлаждения для длительного режима работы для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
EMU FA08.52W+T17-4/12KEx
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Тип установки
0
EF011795
Материал корпуса двигателя
0.6025. EN-GJL-250-3
EF011796
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
EF023038
Материал корпуса насоса
Cast iron
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
GX2CrNiCuN25-6-3-3
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Макс. производительность
0 m³/h
EF000992
Макс. напор
0 m
EF020449
Макс. рабочее давление
10.000 bar
EF003701
Электрич. подключение
Неотсоединяемый
EF000536
Длина кабеля
20.000 mm
EF003977
Номин. напряжение
400 V
EF000351
Количество фаз
3
EF005455
Частота
60 Hz
EF000001
Номин. ток
11.900 A
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
7.100 kW
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
5.500 kW
EF023092
Класс изоляции по IEC
H
EF001642
Частота вращения
1680.000 1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
3.000 °C
EF002386
Температура эксплуатации
3.000 °C
EF025118
Diameter of connection on delivery side
DN 80
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
80 mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Форма фланца
Screwed connection inner thread
EF023105
Макс. размер фиксированных частей
80.000 mm
EF020293
С режущей системой
нет
EF015781
Режим работы (в непогруженном состоянии)
0
EF005474
Степень защиты (IP)
IP68
EF023089
Цикл насоса
нет
EF020289
Диаметр насоса
374.000 mm
EF023086
Высота насоса
0 mm
EF000493
Глубина погружения
20.000 mm
EF004663
Взрывозащищенный
0
EF023157
Подходит для сухой установки
нет
EF000167
Вес
84.000 kg
EF016015
With protection against dry running
нет
EF024286
Подходит для фекалий
да
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 80
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Тип конструкции рабочего колеса
Свободновихревое рабочее колесо
EF009598
Тип пускового устройства двигателя
Прямой пуск от сети (DOL)
EF008234
Тип защиты мотора
3 PTC-140°
PROT_SEALING_CHAMBER
Защита электродвигателя
0
EF003433__CABLE_1_
Конструкция кабеля
7x1.5 mm²
EF003433__CABLE_4_
Конструкция кабеля
1x1.5 mm²
EF000081__CABLE_1_
Тип кабеля
NSSHÖU-J
EF000081__CABLE_4_
Тип кабеля
H07RN-F
EF012492
Ориентация
Horizontal connection
EF025977
Присоединение 2
Flange;DN80-PN10-EN1092-2
A1
Угол к первой скважине
22.5 °
A0
Угол к первой скважине
45 °
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
22 mm
D1
Наружный диаметр фланца
200 mm
D0
Наружный диаметр фланца
200 mm
D21
Диаметр скважины
19 mm
D20
Диаметр скважины
16 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
132 mm
DM
Diameter motor
188 mm
DN1
Diameter of connection on delivery side
DN 80
DN0
Diameter of connection on supply side
DN 80
DO1
Outer pipe diameter connection outlet side
80 mm
DO0
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
H1
Height to centre connection
101 mm
K1
Диаметр шага
160 mm
K0
Диаметр шага
160 mm
L
Диаметр насоса
374 mm
L1
Connection length
200 mm
N1
Количество отверстий под болты
8
N0
Количество отверстий под болты
4
W
Ширина насоса 1 сторона
340 mm
W1
Размеры
0 mm
W2
Ширина насоса 2 сторона
170 mm
Z1
Рабочая длина
200 mm
HHYD
Размеры
159 mm
HMOT
Размеры
445 mm
HA
Размеры
32 mm
HB
Размеры
159 mm
HC
Размеры
0 mm
HD
Размеры
199 mm
DA
Размеры
200 mm
DC
Размеры
315 mm
L3
Размеры
147 mm
R
Размеры
20 mm
W3
Размеры
96 mm
NCAB
Количество кабелей
2