Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
FA 15.77
Kusovník
EMU FA15.77Z+T30-6/28KEx
ARTICLE_ID
Číslo položky
EMU FA15.77Z+T30-6/28KEx
ARTICLE_NAME
Skriv kod
EMU FA15.77Z+T30-6/28KEx
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod bez chladicího systému pro nepřetržitý provoz pro pevnou a mobilní instalaci do mokrého prostředí.
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
EMU FA15.77Z+T30-6/28KEx
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Typ instalace
0
EF011795
Materiál skříně motoru
0.6025. EN-GJL-250-3
EF011796
Kvalita materiálu skříně motoru
EN-GJL-250
EF023038
Materiál skříně čerpadla
Cast iron
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
EF011652
Oběžné kolo
0
EF024149
Oběžné kolo
0
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. discharge flow
0 m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
0 m
EF020449
Max. operating pressure
10.000 bar
EF003701
Elektrické připojení
Neodpojitelná
EF000536
Cable length
10.000 mm
EF003977
Dimenzované napětí
400 V
EF000351
Počet fází
3
EF005455
Kmitočet
60 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
66.000 A
EF012424
Příkon motoru (P1)
37.500 kW
EF012425
Výkon motoru (P2)
33.000 kW
EF023092
Izolační třída podle IEC
H
EF001642
Jmenovité otáčky
1140.000 1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
0
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.000 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.000 °C
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
DN 150
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
150 mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Flange shape
Příruba
EF023105
Max. velikost částic
80.000 mm
EF020293
S mělnícím zařízením
žádný
EF015781
Provozní režim (vynořený)
0
EF005474
Třída krytí (IP)
IP68
EF023089
Spínání čerpadel
žádný
EF020289
Průměr čerpadla
753.000 mm
EF023086
Výška čerpadla
0 mm
EF000493
hloubka ponoření
20.000 mm
EF004663
Chráněno proti výbuchu
0
EF023157
Vhodné pro instalaci do suchého prostředí
žádný
EF000167
Hmotnost
602.000 kg
EF016015
With protection against dry running
žádný
EF024286
Vhodné pro fekálie
ano
EF025116
Připojení strany přítoku
Příruba
EF025117
Průměr, připojení přítoku
DN 200
EF025503
Průměr, připojení přítoku
200 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF011798
Druh oběžného kola
0
EF009598
Druh startéru motoru
Přímý online (DOL)
EF008234
Provedení ochrany motoru
3 PTC-140°
PROT_SEALING_CHAMBER
Ochrana motoru
0
EF003433__CABLE_1_
Kabelová konstrukce
4x10 mm²
EF003433__CABLE_4_
Kabelová konstrukce
4x2.5 mm²
EF000081__CABLE_1_
Typ kabelu
NSSHÖU-J
EF000081__CABLE_4_
Typ kabelu
NSSHÖU-J
EF012492
Orientation
Horizontal connection
EF025977
Připojení 2
Flange;DN150-PN10-EN1092-2
A1
Angle to first bolt hole
22.5 °
A0
Angle to first bolt hole
22.5 °
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
26 mm
D1
Outer diameter of flange
285 mm
D0
Outer diameter of flange
340 mm
D21
Diameter bolt hole
23 mm
D20
Diameter bolt hole
20 mm
D41
Diameter sealing edge
211 mm
DM
Diameter motor
310 mm
DN1
Průměr, připojení vypouštění
DN 150
DN0
Průměr, připojení přítoku
DN 200
DO1
Průměr, připojení vypouštění
150 mm
DO0
Průměr, připojení přítoku
200 mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
H1
Height to centre connection
190 mm
K1
Pitch circle
240 mm
K0
Pitch circle
295 mm
L
Průměr čerpadla
753 mm
L1
Connection length
450 mm
N1
Number of bolt holes
8
N0
Number of bolt holes
8
W
Pump width side 1
603 mm
W1
Centre distance connection
0 mm
W2
Pump width side 2
318 mm
Z1
Working length
450 mm
HHYD
Dimensions
174 mm
HMOT
Dimensions
1035 mm
HA
Dimensions
116 mm
HB
Dimensions
142 mm
HC
Dimensions
33 mm
HD
Diameter pump housing
1035 mm
DA
Dimensions
340 mm
DC
Dimensions
570 mm
L3
Dimensions
0 mm
R
Dimensions
20 mm
W3
Dimensions
0 mm
NCAB
Number of cables
2