Fischer FADBS 4.8 x 200 - 42065
Fischer
07 Dämmstoff-Befestigungen Fassadenschrauben
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/07_daemmstoff/dachbauschschraube_fadbs_fadbhs.prj},{NB=Fischer FADBS 4.8 x 200 - 42065},{IDNR=},{TYP=FADBS 4.8 x 200},{ART=42065},{PZ=2},{DL=4.8 x 200},{D=2 x 1.25},{G=50},{B=ja},{E2=30},{S=-},{I=-},{L=-},{F=-},{V=250},{VERS=1},{DX=4.8},{LX=200},{SLX=0},{IX=0.0},{E2X=30},{GX=50},{LX2=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FADBS-FADBHS - Fischer Dachbauschraube FADBS/FADBHS
Bill of material
Fischer FADBS 4.8 x 200 - 42065
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FADBS 4.8 x 200
FADBS 4.8 x 200
ART
Art.-Nr.
42065
42065
PZ
2
2
DL
Ø x Länge
4.8 x 200
4.8 x 200
mm
D
Durchdringung
2 x 1.25
2 x 1.25
mm
G
Gewindelänge
50
50
B
Bohrspitze
ja
ja
E2
Min. Einschraubtiefe
30
30
V
Verpackung [Stück]
250
250