Fischer FAKA 60 A - 42374
Fischer
07 Dämmstoff-Befestigungen Fassadenschrauben
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/07_daemmstoff/steckkombination_edelstahl_faka_a.prj},{NB=Fischer FAKA 60 A - 42374},{IDNR=},{TYP=FAKA 60 A},{ART=42374},{PZ=5},{D0=6},{L=85},{BT=35},{TFIX=60},{HEF=25},{V=250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FAKA A - Fischer Steckkombination Edelstahl FAKA A
Bill of material
Fischer FAKA 60 A - 42374
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FAKA 60 A
FAKA 60 A
ART
Art.-Nr.
42374
42374
PZ
5
5
D0
Bohrerdurchmesser
6
mm
L
Gesamtlänge
85
85
mm
BT
Einbautiefe
35
mm
TFIX
max. Nutzlänge
60
60
mm
HEF
Verankerungstiefe
25
mm
V
Verpackung [Stück]
250