Fischer FAZ 12/10 C 90204
Fischer
04 Schwerlast-Befestigungen - Stahl
Ankerbolzen FAZ
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/04_schwerlast/ankerbolzen_faz/ankerbolzen_faz_c_tab.prj},{NB=Fischer FAZ 12/10 C 902040},{IDNR=},{TYP=FAZ 12/10 C},{ART=90204},{E=+},{D0=12},{TD=105},{HEF=70},{L=108},{TFIX=10},{T=0},{M=M 12},{SW=19},{US=24x2.5},{PZ=2},{V=10},{U=20},{NDM1=12},{KDM1=9.853},{KDM2=10.106},{VERS=1},{VERS1=1},{H1=5},{PPATH=ankerbolzen_faz_c_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FAZ-C - Fischer Ankerbolzen FAZ-C
Bill of material
Fischer FAZ 12/10 C 90204
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FAZ 12/10 C
FAZ 12/10 C
ART
Art.-Nr.
90204
90204
E
ETA - Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
12
12
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
105
105
mm
HEF
Min. Verankerungstiefe
70
70
mm
L
Dübellänge
108
108
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
10
10
mm
T
Nutzlänge
mm
값 입력 T
Nutzlänge
mm
cm
inch
ft
확인
M
Gewinde
M 12
M 12
SW
Schlüßelweite
19
19
mm
US
U-Scheibe (Aussendurchmesser x Dicke)
24x2.5
24x2.5
PZ
2
2
V
Verpackung
10
U
Umkarton
20
20
Stück