Fischer FBS 6/5 SK 66935
Fischer
04 Schwerlast-Befestigungen - Stahl
Betonschraube FBS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/04_schwerlast/betonschraube_fbs/betonschraube_fbs_sk.prj},{NB=Fischer FBS 6/5 SK 66935},{IDNR=},{TYP=FBS 6/5 SK},{ART=66935},{PZ=8},{D0=6},{DF=8},{DS=7.6},{TD=65},{HNOM=55},{TFIX=5},{ANTR=T30},{V=100},{VERS=2},{VERS1=1},{M=5.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FBS-SK - Fischer - Betonschraube FBS-SK - Senkkopf
Bill of material
Fischer FBS 6/5 SK 66935
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FBS 6/5 SK
ART
Art.-Nr.
66935
PZ
8
D0
Bohrerdurchmesser
6
mm
DF
Bohrlochdurchm. im Anbauteil
8
Ø mm
DS
Schraubendurchmesser
7.6
mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
65
mm
HNOM
Min. Einschraubtiefe ab OK Beton
55
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
5
mm
ANTR
Antrieb
T30
V
Verpackung [Stück]
100