Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FBS-SK - Fischer - Betonschraube FBS-SK - Senkkopf
Bill of material
Fischer FBS 6/5 SK 66935
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FBS 6/5 SK
ART
Art.-Nr.
66935
PZ
8
D0
Bohrerdurchmesser
6 mm
DF
Bohrlochdurchm. im Anbauteil
8 Ø mm
DS
Schraubendurchmesser
7.6 mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
65 mm
HNOM
Min. Einschraubtiefe ab OK Beton
55 mm
TFIX
Max. Nutzlänge
5 mm
ANTR
Antrieb
T30
V
Verpackung [Stück]
100