Fischer FHB-A dyn 12 x 100/50 V - 92039
Fischer
05 Schwerlast-Befestigungen - Chemie
High-bond Anker
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/05_schwerlast_chemie/high-bond_anker/highbond_dynamic_fhb_dyn_v_tab.prj},{NB=Fischer FHB-A dyn 12 x 100/50 V - 92039 - 0},{IDNR=},{TYP=FHB-A dyn 12 x 100/50 V},{ART=92039},{D=+},{D0=14},{D1=20},{TD1=85},{TD=160},{HEF=105},{TFIX=8 - 50},{T=0},{TD2=110 - 150},{SW=19},{M=M 12},{F=12},{DF=21},{PZ=8},{V=10},{U=10},{TFIX2=50},{NDM=12},{KDM=10.106},{KDM2=9.853},{PPATH=highbond_dynamic_fhb_dyn_v_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FHB-A dyn V - Fischer Highbond dynamic FHB dyn V
Bill of material
Fischer FHB-A dyn 12 x 100/50 V - 92039
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FHB-A dyn 12 x 100/50 V
FHB-A dyn 12 x 100/50 V
ART
Art.-Nr.
92039
92039
D
DIBt-Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
14
14
mm
D1
Bohrerdurchmesser
20
20
mm
TD1
Bohrtiefe durch Anbauteil
85
85
mm
TD
Bohrtiefe durch Anbauteil
160
160
mm
HEF
Verankerungstiefe
105
105
mm
TFIX
Min. - max. Nutzlänge
8 - 50
8 - 50
mm
T
Nutzlänge
mm
값 입력 T
Nutzlänge
mm
cm
inch
ft
확인
TD2
min. - max. Bohrtiefe
110 - 150
110 - 150
mm
SW
Width accross flats
19
19
mm
M
Gewinde
M 12
M 12
F
Füllmenge
12
12
DF
Bohrlochdurchm. im Anbauteil
21
21
Ø mm
PZ
8
8
V
Verpackung
10
Stück
U
Umkarton
10
Stück